Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5050

Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector, Zinc die cast, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series "back to back" box connector
Catalog Number
5050
UPC
784564150509
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.08 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.