Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50GN02
GAUGE PIECE DO2 50A 400V FOR E18

Calibro, bassa tensione, 50 A, AC 400 V, D02, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
Sigla catalogo
50GN02
EAN
5027590482943
Lunghezza/profondità del prodotto
15.1 mm
Altezza prodotto
16.6 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
0.76 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC
Codice modello
GAUGE PIECE DO2 50A 400V FOR E18

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.