Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50K07C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 50 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
50K07C
EAN
5027590482950
UPC
051712589161
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
51 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione cavi
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.