Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50KS07

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 50 A, DC 500 V, V88/A3, 27 x 91 mm

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
50KS07
EAN
5027590482998
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
80.3 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
40 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
DC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
KS07

Esporta le caratteristiche del prodotto