Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50KTH

Fusibile per trazione extra rapido di Serie Eaton Bussmann,50 A, 1200 V, Other, 45 Hertz-62 Hertz (frequenza di rete Min-Max), Altro

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
50KTH
EAN
5027590483018
UPC
051712835664
Lunghezza/profondità del prodotto
27.1 mm
Altezza prodotto
27.9 mm
Larghezza prodotto
156 mm
Peso prodotto
250 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
1200 V
Perdite di potenza (W)
9 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto