Eaton Bussmann series fusibile D0 a bassa tensione, 400V, 50A, Senza indicatore, Fusibile, Classe C gL/gG, Holder, bianco, Corpo in ceramica
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
50NZ02
|
| EAN |
5027590483520
|
| UPC |
051712835725
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
14 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
GoST-R Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E18
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
50GN02 calibratore con tappo a vite bianco
|
| Adatto per |
Portafusibile, D02, E18, 1p
FRN02C Portafusibile polo singolo FN02C Portafusibile polo singolo FRN02-D Base per fusibili polo singolo FRN02-SD Base per fusibili polo singolo TFRN02C Portafusibile tripolare TFN02C Portafusibile tripolare TFRN02-D Portafusibile tripolare TFRN02-SD Portafusibile tripolare |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Applicazione |
per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
D02
|
| Tipo di fusibile |
NZ02 - Ritardato
|