Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

515

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
515
UPC
784564105158
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
3.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.64 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Material
Malleable iron

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.