Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

518

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
518
UPC
784564105189
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.