Serie Eaton Bussmann Fusibile, 100 A:125 A, barili: 1, Corrente nominale: 125 A, Indicatore fusibile: Con indicatore, Tipo di fusibile: alta tensione, capacità di interruzione: 65 KA, potere di interruzione: 65 KA, tensione massima di progetto: 5,5 kV
| Nome prodotto |
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
|
| Sigla catalogo |
55GDMSJ125E
|
| UPC |
786689021689
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20.078 in
|
| Altezza prodotto |
2.106 in
|
| Larghezza prodotto |
2.007 in
|
| Peso prodotto |
14.79 lb
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Barre |
1
|
| Tipo di costruzione |
Alta tensione
|
| Resistenza |
4,06 Ohm
|
| Perdite di potenza (W) |
94 W
|
| Classificazione dell’interruzione |
65 kAIC
|
| Quantità |
1
|
| Tensione nominale |
5,5 kV
|