Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

55GDMSJ50E

Serie Eaton Bussmann Fusibile, Valori nominali amperaggio: 50 A, barili: 1, Corrente nominale: 50 A, Indicatore fusibile: Con indicatore, Tipo di fusibile: alta tensione, capacità di interruzione: 65 KA, potere di interruzione: 65 KA, tensione massima di progetto: 5,5 kV

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
Sigla catalogo
55GDMSJ50E
UPC
786689021832
Lunghezza/profondità del prodotto
20.078 in
Altezza prodotto
2.106 in
Larghezza prodotto
2.007 in
Peso prodotto
14.79 lb
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Barre
1
Tipo di costruzione
Alta tensione
Resistenza
11,3 ohms
Perdite di potenza (W)
36 W
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Quantità
1
Tensione nominale
5,5 kV

Esporta le caratteristiche del prodotto