Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

55GFMSJ400E

Eaton Bussmann series Fuse, , 350A:400A, Barrels:1, Current Rating:400A, Fuse Indicator:With Indicator, Fuse Type:High Voltage, Interrupt Capacity:65 KA, Interrupt Rating:65 KA, Maximum Design Voltage:5.5 kV

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
Catalog Number
55GFMSJ400E
UPC
051712692113
Product Length/Depth
20.078 in
Product Height
2.992 in
Product Width
2.992 in
Product Weight
10.602 lb
Compliances
CE

Caratteristiche prodotto

Amperage Rating
400 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Construction type
High voltage
Resistance
0.688 ohms
Watt losses
167 W
Interrupt rating
65 kAIC
Quantity
1
Voltage rating
5.5 kV

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.