Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 560 A, AC 660 V, 74 x 112 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
560R20
|
| EAN |
5027590049856
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
942 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
560 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Tipo di fusibile |
R20
|