Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

570G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Sheet steel, 1-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
570G
UPC
782274194547
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
6 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Material
Sheet steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.