Scarica il documento () sui 20

5E1200UD

Eaton 5E UPS USB DIN, 1200 VA, 660 W, Ingresso: Schuko Uscita: (4) DIN/IT, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS 5E Gen2 di Eaton
Sigla catalogo
5E1200UD
EAN
3553340704291
Lunghezza/profondità del prodotto
330 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
133 mm
Peso prodotto
8.37 kg
Conformità
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Esporta le caratteristiche del prodotto