Eaton 5E Gen2 UPS USB IEC, 2200 VA, 1200 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower
| Nome prodotto |
UPS 5E Gen2 di Eaton
|
| Sigla catalogo |
5E2200UI
|
| EAN |
3553340704376
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
330 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
133 mm
|
| Peso prodotto |
9.82 kg
|
| Conformità |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Input Nominal Voltage |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V
|
| Tensione di ingresso - max |
300 V
|
| Tensione di ingresso - min |
140 V
|
| Temperatura di esercizio - Max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
0 °C
|
| Potenza apparente in uscita |
2200 VA
|
| Tensione di uscita - max |
257 V
|
| Tensione di uscita - min |
195 V
|
| Consumo energetico |
63.2 W
|
| Frequenza secondaria - max |
60 Hz
|
| Frequenza secondaria - max |
50 Hz
|
| Quantità della Batteria |
2
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
95
|
| Range di tensione in ingresso |
140 - 300 V
|
| Frequenza di uscita |
50/60 Hz
|
| Range di tensione in uscita |
195-257 V
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
|
| Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillato, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
| Comunicazione |
Porta USB (conforme HID)
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Compatibilità software |
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
| Tipo di interfaccia |
USB
|
| Interfaccia utente |
LED
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Bypass interno |
No
|
| Contenuto della confezione |
|
| Frequenza primaria - Max |
63 Hz
|
| Frequenza primaria - Min |
45 Hz
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
2200 VA
|
| Potenza |
1200 W
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Campo di frequenza di ingresso |
45-63 Hz
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Numero di uscite C13 |
6
|
| Presa |
(6) C13
|
| Tensione |
230 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|