Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5E550I

Eaton 5E Gen2 UPS IEC, 550 VA, 300W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 5E Gen2 di Eaton
Sigla catalogo
5E550I
EAN
3553340704123
Lunghezza/profondità del prodotto
288 mm
Altezza prodotto
148 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
3.75 kg
Conformità
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Backup power conversion specifications

Caratteristiche speciali
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
  • Permette di risparmiare spazio grazie al design compatto

Input nominal voltage specifications

Input Nominal Voltage
230 V predefinita (220/230/240 V)

Nominal output voltage specifications

Tensione nominale di uscita
230 V

Office residential UPS specifications

Tensione di ingresso - max
300 V
Tensione di ingresso - min
140 V
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Potenza apparente in uscita
550 VA
Tensione di uscita - max
257 V
Tensione di uscita - min
195 V
Consumo energetico
15.8 W
Frequenza secondaria - max
60 Hz
Frequenza secondaria - max
50 Hz

Single-phase UPS specifications

Quantità della Batteria
1
Grado di efficienza al massimo carico
95
Range di tensione in ingresso
140 - 300 V
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Range di tensione in uscita
195-257 V
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1

UPS battery specifications

Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Classificazione batteria
12 V / 4.5 Ah
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Caratteristiche di comunicazione UPS

Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
No
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Tipo di interfaccia
Nessuno
Interfaccia utente
LED

UPS environmental specifications

Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

UPS general specifications

Funzione di autospegnimento
No
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
No
Contenuto della confezione
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Avvio rapido 
  • Istruzioni per la sicurezza
Frequenza primaria - Max
63 Hz
Frequenza primaria - Min
45 Hz
Kit di montaggio rack
No
Protezione da sovratensione
Sì
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
550 VA
Potenza
300 W

UPS input specifications

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
45-63 Hz
Frequenza nominale
50/60 Hz

UPS output specifications

Tipo di alimentazione
1
Numero di uscite C13
4
Presa
(4) C13
Tensione
230 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto