Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5E700I

Eaton 5E Gen2 UPS IEC, 700 VA, 360 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS 5E Gen2 di Eaton
Sigla catalogo
5E700I
EAN
3553340704130
Lunghezza/profondità del prodotto
288 mm
Altezza prodotto
148 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
4.14 kg
Conformità
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Esporta le caratteristiche del prodotto