Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5E700UD

Eaton 5E UPS USB DIN, 700 VA, 360 W, Ingresso: Schuko Uscita: (2) DIN/IT, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS 5E Gen2 di Eaton
Sigla catalogo
5E700UD
EAN
3553340704192
Lunghezza/profondità del prodotto
288 mm
Altezza prodotto
148 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
4.31 kg
Conformità
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Esporta le caratteristiche del prodotto