Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5E900UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 900 VA, 480 W, Ingresso: Schuko Uscita: (2) DIN/IT, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 5E Gen2 di Eaton
Sigla catalogo
5E900UD
EAN
3553340704246
Lunghezza/profondità del prodotto
288 mm
Altezza prodotto
148 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
5.27 kg
Conformità
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Ukr
IEC/EN 62040-3
UKCA
Cm

Esporta le caratteristiche del prodotto