Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5P1550IR

Eaton 5P UPS, 1550 VA, 1100 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 1U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 5P
Sigla catalogo
5P1550IR
Lunghezza/profondità del prodotto
554 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
19.36 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Battery

Grafico runtime
Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Quantità della Batteria
3
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No

Electrical output

Presa
(6) C13
Topologia
Line-Interactive
Potenza
1100 W
Valori nominali VA
1550 VA
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Tensione
230 V
Fattore potenza uscita
0,7
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Tipo di alimentazione
1

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz
Campo di frequenza di ingresso
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità

Communications

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Interfaccia Ethernet
No
Include scheda di rete
No
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Tipo di interfaccia
Altri
Contatto di commutazione privo di potenziale

Environmental

Altitudine
2000 m
Classificazione BTU
Online: 225
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
0-90% senza condensa

Additional specifications

Caratteristiche speciali
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
  • Protezione ad alta densità per le reti: solo 1U
  • Massima efficienza per ridurre i costi energetici e di raffreddamento
  • Fornisce un'uscita sinusoidale pura
  • 1 slot per la scheda di comunicazione opzionale (Scheda di rete, Scheda relè o Scheda di rete e industriale)
  • Compatibile con gli ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Completa integrazione con il software Intelligent Power Manager di Eaton
  • 1 porta USB + 1 porta seriale
  • Tecnologia Advanced Battery Management (ABM) per aumentare la durata della batteria
  • Display grafico LCD di ultima generazione
  • Batterie sostituibili a caldo “hot swap”
  • Riavvio da remoto e ottimizzazione del tempo di funzionamento grazie a 2 gruppi di uscite gestibili
Dimensioni rack
1U
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Custodia
Nero/Argento
Kit di montaggio rack
Grado di efficienza al massimo carico
97
Contenuto della confezione
  • Kit di montaggio rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.