Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

5P650IR

Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Rack, 1U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 5P
Sigla catalogo
5P650IR
Lunghezza/profondità del prodotto
364 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
8.6 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Battery

Grafico runtime
Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Quantità della Batteria
1
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No

Electrical output

Presa
(4) C13
Topologia
Line-Interactive
Potenza
420 W
Valori nominali VA
650 VA
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Tensione
230 V
Fattore potenza uscita
0,65
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Tipo di alimentazione
1

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz
Campo di frequenza di ingresso
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità

Communications

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Interfaccia Ethernet
No
Include scheda di rete
No
Compatibilità software
Software Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector di Eaton
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Tipo di interfaccia
Altro
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì

Environmental

Altitudine
2000 m
Classificazione BTU
Online: 85
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
0-90% senza condensa

Additional specifications

Caratteristiche speciali
  • Regolazione automatica della tensione (AVR)
  • Protezione ad alta densità per le reti: solo 1U
  • Massima efficienza per ridurre i costi energetici e di raffreddamento
  • Fornisce un'uscita sinusoidale pura
  • 1 slot per la scheda di comunicazione opzionale (Scheda di rete, Scheda relè o Scheda di rete e industriale)
  • Compatibile con gli ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Completa integrazione con il software Intelligent Power Manager di Eaton
  • 1 porta USB + 1 porta seriale
  • Tecnologia Advanced Battery Management (ABM) per aumentare la durata della batteria
  • Display grafico LCD di ultima generazione
  • Batterie sostituibili a caldo “hot swap”
  • Riavvio da remoto e ottimizzazione del tempo di funzionamento grazie a 2 gruppi di uscite gestibili
Dimensioni rack
1U
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Custodia
Nero/Argento
Kit di montaggio rack
Sì
Grado di efficienza al massimo carico
96
Contenuto della confezione
  • Kit di montaggio rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento
Sì

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.