Eaton 5PX UPS, 2200 VA, 1980 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Rack/Tower, 2U
| Nome prodotto |
UPS 5PX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
5PX2200IRT
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
441 mm
|
| Altezza prodotto |
86.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
522 mm
|
| Peso prodotto |
28.5 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero/argento
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
97
|
| Custodia |
Nero/Argento
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Gestione della batteria |
ABM e il metodo di compensazione della temperatura (selezionabile dall’utente), test della batteria automatico, protezione scarica completa, riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
|
| Quantità della Batteria |
4
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall'utente
|
| Tipo di batteria |
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
|
| Capacità batteria estesa |
sì
|
| Grafico runtime |
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
| Connessione di ingresso |
C20
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,8 m
|
| Campo di frequenza di ingresso |
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,9
|
| Range di tensione in uscita |
230 V (+6%/-10%)
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
| Presa |
(8) C13, (1) C19
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
2200 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
1980 W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
0-90% senza condensa
|