Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower
| Nome prodotto |
Eaton 5SC UPS
|
| Sigla catalogo |
5SC1000I
|
| UPC |
743172045164
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
340 mm
|
| Peso prodotto |
11.1 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Codice modello |
Eaton 5SC 1000i
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
96
|
| Custodia |
nero
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Gestione della batteria |
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
|
| Quantità della Batteria |
2
|
| Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall'utente
|
| Tipo di batteria |
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Compatibilità software |
Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Interfaccia utente |
Display LCD
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Campo di frequenza di ingresso |
45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
184-276 V
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,7
|
| Range di tensione in uscita |
230 V (+6%/-10%)
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
| Presa |
(8) C13
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
1000 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
700 W
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
0-90% senza condensa
|