Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U
| Nome prodotto |
Eaton 5SC UPS
|
| Sigla catalogo |
5SC1500IR
|
| UPC |
743172088338
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
405 mm
|
| Altezza prodotto |
86.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
440 mm
|
| Peso prodotto |
17.78 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
97
|
| Custodia |
Nero
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Gestione della batteria |
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
|
| Quantità della Batteria |
3
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall'utente
|
| Tipo di batteria |
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altri
|
| Interfaccia utente |
Display LCD
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Campo di frequenza di ingresso |
45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)
|
| Range di tensione in ingresso |
184-276 V
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,7
|
| Range di tensione in uscita |
230 V (+6%/-10%)
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
| Presa |
(8) C13
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
1500 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
1050 W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
0-90% senza condensa
|