Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5SC2200IRT

Eaton 5SC UPS, 2200 VA, 1980 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Rack/Tower, 2U

General specifications

Nome prodotto
Eaton 5SC UPS
Sigla catalogo
5SC2200IRT
UPC
743172088345
Lunghezza/profondità del prodotto
522 mm
Altezza prodotto
86.2 mm
Larghezza prodotto
441 mm
Peso prodotto
26.5 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional information

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Grado di efficienza al massimo carico
97
Custodia
nero
Contenuto della confezione
  • Cavo di ingresso
  • Kit di montaggio rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack

Battery specifications

Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Quantità della Batteria
4
Classificazione batteria
12 V/9 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Communication

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente
Display LCD

Electrical input

Connessione di ingresso
C20
Lunghezza cavo di ingresso
1,8 m
Campo di frequenza di ingresso
45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
184-276 V
Frequenza nominale
50-60 Hz

Electrical output

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Presa
(8) C13, (1) C19
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
2200 VA
Tensione
230 V
Potenza
1980 W

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
0-90% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.