Fusibile per trazione extra rapido di Eaton Bussmann series, 5 A, 250 V, Hertz- Hertz (frequenza di rete Min-Max)
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
5SRC250
|
| EAN |
5027590484336
|
| UPC |
051712565479
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20.5 mm
|
| Altezza prodotto |
20.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
75.5 mm
|
| Peso prodotto |
69.9 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
Non applicabile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5 A
|
| Quantità |
10
|