Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

600R11C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 600 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, A limitazione di corrente

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
600R11C
EAN
5027590051637
UPC
051712589192
Lunghezza/profondità del prodotto
21.4 mm
Altezza prodotto
7.8 mm
Larghezza prodotto
7.8 mm
Peso prodotto
1100 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
600 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.