Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 750 Vdc, 60A, 50 kAIC, Nessuno, Fusibile, Classe C gL/gG
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
60KC36
|
| EAN |
5027590484442
|
| UPC |
051712836302
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
150.6 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
60 A
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kA a 750 Vdc
|
| Classe |
Classe gG
|
| Apertura (I2T) |
24000 a 750 Vdc
|
| Applicazione |
trazione
|
| Tipo di fusibile |
KC36
|
| Dimensione fusibile |
27 x 138 mm
|