Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 700 Vac/dc, 60A, Nessuno, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
180.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
60 A
Tensione nominale
1200 V
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto