Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 60 A, AC 415 V, sistema C di tipo II, 23 x 57 mm, gL/gG, Perdita di 4,5 W
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
60LR85
|
| EAN |
5027590484480
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
100.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS
IEC 60269 |
| Codice modello |
60A, 415V, C type II, 23x57 mm LV Fuse
|
| Valore nominale intensità di corrente |
60 A
|
| Potere di apertura |
33 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
protezione dei cavi in ingresso in contesti domestici o commerciali
|
| Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
| Tipo di fusibile |
LR85
|