Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

60TH1000

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 60 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm, IEC

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
60TH1000
EAN
5027590051613
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
202 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
60 A
Tensione nominale
1000 V

Product specifications

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto