Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6101137
Codice del modello: AUX1NO+1NC-BOX3

Contatto ausiliario Eaton, 1 N/A + 1 N/C, per DDC + QSA, Box3

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
6101137
EAN
8711426214880
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Lavoro di commutazione 6 A, 230 V CA
Codice modello
AUX1NO+1NC-BOX3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Accessori
Materiali di collegamento inclusi con l'apparecchiatura in dotazione.
Tipo connessione
Collegamento a vite
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Tipo
Contatto ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.