Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

61082

Eaton Protection Station UPS, USB DIN, 800 VA, 500 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Protection Station di Eaton
Sigla catalogo
61082
EAN
3553340610820
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
370 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Concept 3 in 1: UPS + protezione da sovratenesione + dispositivo multipresa
  • Un dispositivo per la protezione da sovratensione con elevate prestazioni e omologazione IEC 61643-1
  • La funzione EcoControl consente di risparmiare fino al 30% dell’energia rispetto agli UPS della generazione precedente
  • 8 prese per collegare il PC e le periferiche o le apparecchiature audio/video
  • Protezione della linea dati per garantire che la linea internet (compresa xDSL) sia protetta dalle sovratensioni
  • Porta USB e software per la gestione dell’alimentazione con standard Windows/Linux/Max
Topologia
offline
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Colore
Nero
Valori nominali VA
800 VA
Potenza
500 W
Kit di montaggio rack
No
Contenuto della confezione
  • Cavo di alimentazione collegato
  • Cavo USB
  • Manuale per l’utente in 20 lingue
  • Istruzioni per la sicurezza
Protezione da sovratensione
Funzione di autospegnimento
Frequenza primaria - Max
70 Hz
Frequenza primaria - Min
46 Hz
Connessione di ingresso
SCHUKO
Lunghezza cavo di ingresso
1,5 m
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Presa
(4) Schuko, (4) Schuko solo surge
N. uscite PC (SCHUKO)
8
Tensione
230 V
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Tipo di tensione
CA
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime
Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Classificazione batteria
12V / 9Ah
Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Capacità batteria estesa
no
Tempo di funzionamento a metà carico
1 min
Comunicazione
Porta USB (conforme a HID), cavo in dotazione
Slot di espansione
no
Interfaccia Ethernet
No
Include scheda di rete
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Interfaccia utente
LED
Tipo di interfaccia
USB
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 35°C (da 32°F a 95°F)
Temperatura di esercizio - Max
35 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Potenza apparente in uscita
800 VA
Tensione di ingresso - max
284 V
Tensione di ingresso - min
161 V
Tensione di uscita - max
284 V
Tensione di uscita - min
161 V
Quantità della Batteria
1
Grado di efficienza al massimo carico
98
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Runtime a pieno carico
1 min

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.