Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
63/100CML
EAN
5027590484794
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
15.5 g
Conformità
CE
Codice modello
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.