Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

630CFMM

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DC 450 V, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
630CFMM
EAN
5027590084963
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
329 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
450 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
110 mm
Dimensioni di fissaggio
M10
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
180000
Perdite di potenza (W)
100 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Pre arc (I2T)
45000
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V AC
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
CFMM
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.