Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

630R20

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 630 A, AC 660 V, 74 x 112 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
630R20
EAN
5027590052399
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
942 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
R20
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto