Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63D33
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, 500V, 63 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe C gL/gG, Ritardato, rame, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
63D33
EAN
5027590484992
UPC
051712836449
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
51 g
Conformità
GoST-R
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
63GD33 Calibratore con tappo a vite in rame
Adatto per
Portafusibile E33/DIII
TFD33 Portafusibili montaggio a vite
SFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DIII
Tipo di fusibile
D33 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.