Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63ENL
63A NEUTRAL LINK

Ponticello di collegamento neutro, bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
63ENL
EAN
5027590485029
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
11.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
63A NEUTRAL LINK

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Esporta le caratteristiche del prodotto