Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63GD33
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
63GD33
EAN
5027590485135
UPC
051712552790
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
20.64 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Dati elettrici

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.