Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

650

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
650
UPC
784564140562
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.