Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

66029
IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Eaton IEC cavo di conversione da 16 A a 10 A per Eaton ATS 16

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton ATS PDU
Sigla catalogo
66029
EAN
3553340660290
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.234 kg
Conformità
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Certificazione/i
CE
Codice modello
IEC 10/16A cord set for Eaton STS 16

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavo

Esporta le caratteristiche del prodotto