Cavo di interfaccia per il collegamento con IBM iSeries/AS 400
| Nome prodotto |
Cavo di interfaccia UPS di Eaton
|
| Sigla catalogo |
66033
|
| EAN |
3553340660337
|
| UPC |
743172025258
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
Interface cable for IBM iSeries/AS 400
|
| Potenza nominale |
0 A
|
| Capacità |
0 A
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di cavi
|
| Capacità |
0 A
|
| Corrente nominale |
0 A
|
| Potenza nominale |
0 A
|