Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

661RTQ

Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling, EMT, Zinc die cast, Raintight, no disassembly, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling
Catalog Number
661RTQ
UPC
662276526587
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight, no disassembly
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Push-in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.