Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

663

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
663
UPC
784564106636
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/4"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.