Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

665DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665DC
UPC
784564004314
Product Length/Depth
6.48 in
Product Height
1.62 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.64 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.