Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

665WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, White, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665WHITE
UPC
662277092081
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.69 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"
Color
White
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.