Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

668

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 3-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
668
UPC
784564106681
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.