Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

668RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling, EMT, Steel, 3-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression coupling
Catalog Number
668RT
UPC
784564004543
Product Length/Depth
5.85 in
Product Height
4.68 in
Product Width
5.04 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.