Eaton Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 12 V, 1 x 12 V / 5 Ah, per Protection Station, Ellipse ECO, 3S, 3S Gen2 e 5S
| Nome prodotto |
Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie Eaton Battery+
|
| Sigla catalogo |
68750SP
|
| EAN |
3553340800009
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
106 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
1.95 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Battery+ Product A
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
5 A
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
12 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
12 VA
|
| Quantità batterie |
1
|
| Capacità |
5 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 5 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|