Eaton Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 12 V, 1 x 12 V / 7 Ah, per Protection Station, Ellipse ECO, Ellipse PRO, 3S, 3S Gen2 e 5S
| Nome prodotto |
Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie Eaton Battery+
|
| Sigla catalogo |
68760SP
|
| EAN |
3553340800375
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
151 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Battery+ Product H
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
7 A
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
12 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
12 VA
|
| Quantità batterie |
1
|
| Capacità |
7 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 7 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|